Ганноверская ярмарка 2026 - одна из крупнейших промышленных ярмарок в мире. Следующая ярмарка пройдет с 20 по 24 апреля 2026 года. Время работы ярмарки – с 9:00 до 18:00 часов каждый день.
Ганноверская ярмарка 2026
Ганноверская ярмарка 2026: Интегрированные решения для сетевой промышленности
Промышленная трансформация требует целостных концепций, которые разумно объединяют такие темы, как энергоснабжение, безопасность оборудования и оптимизация процессов. На Ганноверской ярмарке вы узнаете, как с помощью наших комплексных системных решений сделать создание стоимости компании более эффективным, устойчивым и сбалансированным.
Посетите нас в павильоне 27, стенд G 26 и узнайте, как интегрированные концепции поставок, интеллектуальные решения по автоматизации и безопасности и ориентированные на будущее производственные технологии создают устойчивость – для промышленности, которая поддерживает прогресс.
Что вас ждет на Ганноверской ярмарке 2026
Надежное энергоснабжение и особенно высокий КПД для максимальной готовности оборудования
Устойчивая промышленность нуждается в надежном энергоснабжении, которое можно постоянно прозрачно контролировать. Мы предлагаем системы, в которых органично сочетаются питание, защита и мониторинг – для максимальной готовности оборудования и особенно высокой эффективности.Надежное питание 24 В на монтажной рейке, прочные системы для применения в соответствии с IP67, инновационная силовая электроника или защита от перенапряжений – наши технологии защищают процессы и предотвращают незапланированные простои. Наша продукция обеспечивает бесперебойные и эффективные источники питания и тем самым обеспечивает бесперебойную работу в устойчивой промышленности.
Безопасно. Автоматизированно. Интеллектуально. – Решения для промышленности будущего
Современные машины требуют модульных, открытых и безопасных решений для автоматизации, которые развиваются вместе с ними. Интеллектуальная автоматизация обеспечивает эффективные, масштабируемые процессы, а концепции безопасности защищают инфраструктуры операционных технологий и гарантируют безопасность производства. Использование искусственного интеллекта позволяет проводить прогнозируемое техническое обслуживание, оптимизировать потоки энергии и принимать решения на основе данных для обеспечения максимальной производительности и устойчивости. Это позволяет избежать простоев, снизить затраты на обслуживание и повысить конкурентоспособность.
Более высокая производительность, меньше сложностей – благодаря эффективным процессам при производстве шкафов управления
All Electric Society стимулирует электрификацию и повышает спрос на шкафы управления. Если вы хотите оставаться конкурентоспособными, вам необходимо ускорить процессы и сократить расходы. Цифровизация и автоматизация технологических процессов – вот те рычаги, которые помогут противостоять растущей нехватке квалифицированных работников и все более коротким срокам реализации проектов. Последовательные рабочие процессы и масштабируемые решения обеспечивают максимальную эффективность, короткое время изготовления и особенно высокую безопасность процессов – от малых предприятий до глобальных игроков.
Технология бесшовного подключения – от шкафа управления до приложения для сетевой промышленности
От технологии подключения устройств до кабельной разводки в шкафу управления и полевой кабельной разводки – клеммные блоки и технология подключения обеспечивают последовательную и надежную передачу сигналов, данных и питания. Однопарный Ethernet оптимизирует передачу данных и открывает новые возможности для промышленной связи. Эти решения позволяют создавать гибкие концепции машин и интегрировать новые технологии. В то же время они затрагивают такие темы, как устойчивое развитие, цифровизация и безопасность: кабельные разводки, не требующие инструментов, компактные системы и интеллектуальные интерфейсы снижают потребление ресурсов и повышают эффективность и добавленную стоимость.
Вопросы и ответы по Ганноверской ярмарке – Билет и прибытие
Через наш сайт можно бесплатно заказать билеты на Ганноверскую ярмарку 2026, начиная с марта 2026 года.
После того, как Вы запросили бесплатный билет и рассылку новостей через форму заказа Phoenix Contact, Вы получите электронное письмо с запросом на подтверждение. После подтверждения Вы также получите код билета по электронной почте. С помощью этого кода Вы можете бесплатно заказать билет на официальном сайте Ганноверской ярмарки.
До территории Ганноверской ярмарки можно легко добраться на автомобиле.
Если Вы едете с севера или юга, то добраться до выставочных площадок можно по шоссе A7 в направлении Ганновера, а затем по шоссе A37 в направлении Ганновер/ярмарка (Hannover/Messe).
Если ехать с востока, то по шоссе А2 в направлении Ганновера и по шоссе А37 в направлении Ганновер/ярмарка (Hannover/Messe) можно добраться до выставочного комплекса.
С запада до Ганноверской ярмарки можно добраться по шоссе A2 в сторону Ганновера, по шоссе A7 в сторону Касселя, по шоссе B65 в сторону Ганновера и затем по шоссе B6 в сторону Hannover Messe.
В навигационных устройствах запись: 30521 Hannover, «Hermes Allee» или «Messegelände».
На территории выставки имеется достаточное количество платных парковочных мест.
Пункты зарядки электромобилей расположены на парковках Северная 4 и Южная 32.
Дополнительную информацию о парковочных местах см. здесь:
До выставочных площадок Ганновера можно легко добраться из центра города на скоростных железных дорогах S-Bahn и U-Bahn или автобусе:
- Поездами S-Bahn линий S4 или S8 до станции Hannover Messe/Laatzen
- На метро (U-Bahn) по линии 8 или 18 до станции Hannover Messe/Nord
- На метро (U-Bahn) по линии 6 или 16 до станции Hannover Messe/Ost
- Автобусные маршруты 340 и 341 до остановки Gutenbergstraße (вход с юга) и автобусной остановки Messe/Laatzen (вход с запада 1)
Прибытие на поезде дальнего следования Deutsche Bahn:
Если Вы путешествуете на поезде, то добраться до выставочной площадки можно через железнодорожную станцию Ганновер/Лаатцен (Hannover/Laatzen), которая находится примерно в 400 м от западного входа (WEST). Кроме того, до выставочных площадок можно добраться через главный железнодорожный вокзал, а оттуда на метро по линиям 8 или 18.
Прибытие из аэропорта Ганновера (HAJ):
Из аэропорта Ганновера до выставочного комплекса можно добраться на S-Bahn линии 5 в направлении Hannover Hauptbahnhof (главный вокзал), а оттуда на U-Bahn линии 8 или линии 18. Общее время в пути составляет около 1 часа.
Во время работы выставки между аэропортом и выставочной площадкой также курсирует автобус (WEST). Время в пути составляет около 45 минут.
Вопросы и ответы по Ганноверской ярмарке – пребывание на ярмарке
Основной стенд компании Phoenix Contact расположен в павильоне 27, стенд G26. Кроме того, Phoenix Contact будет представлять на ярмарке другие стенды по различным темам. Официальный план стендов Phoenix Contact с указанием всех стендов и участников ярмарки можно найти здесь, на сайте, незадолго до начала ярмарки.
План залов Ганноверской ярмарки будет доступен незадолго до открытия выставки. Кроме того, имеется дополнительная карта всей территории выставки и парковочных зон.
С текущими планами можно ознакомиться здесь:
В рамках Ганноверской ярмарки помимо церемонии открытия проходит множество других мероприятий, конференц-площадок, церемоний награждения и пунктов программы. Со всей программой ярмарки можно ознакомиться здесь незадолго до ее начала:
Ганноверскую ярмарку обычно открывает действующий канцлер Германии вместе с главой государства страны-партнера. Страной-партнером Ганноверской ярмарки в 2026 году будет Бразилия.
Ганноверскую ярмарку 2025 открыл федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с различными представителями политики и бизнеса.
Бесплатный Wi-Fi Ганноверской ярмарки «MESSEfreewifi» доступен для Вас в течение трех часов ежедневно. Вы можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi на входе, в выставочных залах и на отдельных участках территории.
Кроме того, в различных местах, таких как информационные точки «EBi», входные зоны и различные зоны общественного питания, имеются дополнительные точки доступа. Доступ осуществляется через Wi-Fi «MESSEhotspot».
Что такое Ганноверская ярмарка?
Ганноверская ярмарка - ведущая мировая промышленная ярмарка и центральная платформа для преобразования промышленности. С 20 по 24 апреля 2026 года более 4000 экспонентов из машиностроения, электротехнической и цифровой промышленности, а также энергетического сектора встретятся в Ганновере, чтобы определить будущее промышленности.
Сосредоточьтесь на темах будущего
Ярмарка сосредоточена на трех центральных темах:
- Автоматизация и цифровизация: решения для умного производства, робототехники, искусственного интеллекта и кибербезопасности
- Энергетика и промышленная инфраструктура: технологии для устойчивых энергетических систем, водород и сетевые решения
- Исследования и передача технологий: инновации от НИОКР для промышленности завтрашнего дня
Ганноверская ярмарка демонстрирует, как цифровизация, автоматизация и устойчивая энергетика переосмысливают создание промышленной ценности. Искусственный интеллект проходит красной нитью через все сферы – от планирования и производства до энергоснабжения. В павильоне 27 мы представим наши решения для сетевой автоматизации, интеллектуальной энергетической инфраструктуры и устойчивых производственных процессов.
Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке
Ганноверская ярмарка является для Phoenix Contact постоянным местом проведения уже более 70 лет, и это больше, чем просто ярмарка. Это платформа, на которой мы вместе с партнерами продвигаем промышленную трансформацию.
Будучи одним из крупнейших участников ярмарки, мы представим наши решения по ключевым темам отрасли в павильоне 27:
-
Надежное энергоснабжение и интеллектуальное управление энергопотреблением – интегрированные системы энергоснабжения, инновационные решения по хранению энергии в аккумуляторах и технологии постоянного тока
-
Автоматизация, кибербезопасность и искусственный интеллект – гармоничные концепции надежно защищают соответствующую инфраструктуру, обеспечивая гибкие, эффективные, сетевые процессы
-
Эффективные производственные процессы – сквозные рабочие процессы, последовательная цифровизация и масштабируемые решения обеспечивают эффективное производство шкафов управления
-
Надежная технология подключения – системная, безопасная передача сигналов, данных и питания
Имея более чем 100-летний опыт, мы активно формируем будущее отрасли. На Ганноверской ярмарке 2026 мы покажем, как можно разумно объединить данные, автоматизацию и энергетический опыт – для повышения эффективности, устойчивости и конкурентоспособности.
Посетите нас и убедитесь в том, как мы вместе воплощаем в жизнь промышленную трансформацию.
История Ганноверской ярмарки
Происхождение
Крупнейшая в мире промышленная ярмарка стала проходить под девизом «Традиции и инновации». Ярмарка была организована в 1947 году под названием «Exportmesse 1947 Hannover» и начала работу под эгидой Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. После второй мировой войны новая промышленная ярмарка должна была стать противовесом Лейпцигской ярмарке в тогдашней ГДР и подчеркнуть инновационное могущество Западной Германии.
Растущая интернационализация
Ганноверская ярмарка быстро привлекла внимание зарубежных гостей, которые искали контакты на международном рынке. Уже в 1950 году в ярмарке приняли участие представители десяти зарубежных стран, в том числе США. В течение нескольких лет международный статус ярмарки значительно вырос. Первой страной-партнером стала Бразилия в 1980 году. С тех пор ежегодно компании новой страны представляют свои продукты.
Ганноверская ярмарка сегодня
Сегодня Ганноверская ярмарка – это ведущая мировая платформа для преобразования промышленности. В центре внимания такие темы, как автоматизация и цифровизация, энергетика и промышленная инфраструктура, а также исследования и передача технологий. Искусственный интеллект проходит красной нитью через все темы – от интеллектуального производства до кибербезопасности и устойчивых энергетических систем.