Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Болтовое соединение Технология болтового соединения позволяет просто подключать кабели с кольцевыми и вилочными наконечниками.

Болтовое соединение в клеммном блоке

Преимущества для Вас

  • Удобная кабельная разводка кольцевых и вилочных наконечников с использованием невыпадающей колпачковой гайки
  • Высокое разрывающее провод усилие и контактное усилие для продолжительного срока службы
  • Большая контактная поверхность и долговременно стабильное соединение провода до 300 мм²
  • Компактное многопроводное подключение: к одному болтовому зажиму подключается до четырех кабельных наконечников

Детали о болтовом соединении

Болтовое соединение было предназначено для удобной кабельной разводки кольцевых и вилочных кабельных наконечников. Откидная крышка болтовой клеммы с невыпадающей колпачковой гайкой упрощает и ускоряет подключение кольцевых кабельных наконечников.

Для подключения нужно просто поднять откидную крышку болтовой клеммы и закрепить кабельный наконечник на открывшемся резьбовом болте. После закрепления всех кабельных наконечников необходимо без усилия опустить откидную крышку обратно. Затем остается лишь затянуть отверткой колпачковую гайку и кабельные наконечники окажутся зажатыми. При многопроводном соединении следует учитывать, что в большинстве болтовых клемм на каждое болтовое соединение может быть подключено до четырех кабельных наконечников.

Наш ассортимент изделий с болтовым соединением


Клеммные блоки с болтовым соединением

Клеммный блок RT 6

Клеммные блоки

Болтовое соединение обеспечивает удобную кабельную разводку кольцевых и вилочных наконечников. С помощью откидной крышки с несъемной колпачковой гайкой можно подключать кольцевые кабельные наконечники просто и быстро.

Проходные клеммы для высокого тока

Проходные клеммы для высокого тока

В проходных клеммах для высокого тока болтовое соединение используется на стороне устройства. При этом кабельные наконечники закрепляются напрямую на токовой шине с помощью винта и подкладной шайбы. Данное прочное соединение позволяет заливать клеммные блоки.