Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технология автобалансировки токов В приложениях с высокими требованиями к безопасности в эксплуатации требуется использовать резервные источники питания, чтобы выход из строя одного источника питания не приводил к останову всей установки. Активные резервные модули QUINT ORING используют технологию автобалансировки токов. Технология автобалансировки токов обеспечивает симметричную нагрузку на источники питания, повышая таким образом вдвое срок службы системы резервирования.

Резервный модуль в шкафу управления

Максимизирует срок службы и экономит электричество

Резервные источники питания используются в установках для того, чтобы исключить простой оборудования в случае отказа блока питания. Технология автобалансировки токов (Auto Current Balancing) увеличивает срок службы резервных источников питания за счет равномерного распределения нагрузки.

Источник питания с симметричным распределением тока нагрузки

Симметричное распределение тока нагрузки

Симметричная нагрузка на источники питания

Технология автобалансировки токов увеличивает срок службы источников питания, работающих в режиме резервирования,
за счет равномерного распределения нагрузки. Часто асимметрия является причиной того, что питание нагрузки обеспечивает только один источник питания, в то время как второй работает в холостом режиме. Это приводит к термической нагрузке питающего источника питания и более быстрому снижению эффективности от времени. Использование технологии полевого транзистора на основе перехода металл-оксид-полупроводник позволяет сократить возникающую термическую нагрузку до 70 %. Эта незначительная рассеиваемая мощность способствует тому, что температура всех компонентов шкафа управления остается более низкой, что удваивает общий срок службы устройств резервной системы.

  • Равномерная нагрузка на резервные источники питания
  • Более низкая тепловая нагрузка на оба источника питания
  • Удвоенный срок службы средств резервирования
Индикация симметричного распределения нагрузки на источник питания

Индикация симметричного распределения нагрузки на устройство

Сигнализация о симметричности нагрузки

Гистограмма сигнализирует о симметричном распределении нагрузки на источники питания. Пользователь легко определяет, какое входное напряжение выше и таким образом какой источник питания больше нагружен.

Можно легко увидеть информацию по различным состояниям. Проблемы обнаруживаются быстро и могут быть устранены в короткие сроки. Индикация и отображение соответствуют рекомендациям NAMUR.

Распознавание и предотвращение критических состояний

Модули QUINT ORING контролируют ток нагрузки и предупреждают о превышении заданного значения. Если в процессе расширения установки пользователь присоединяет к резервному источнику питания дополнительные нагрузки, то функция резервирования может быть утрачена.

Если, например, два резервных источника питания с номинальным током по 5 A обеспечивают питанием контроллер, для которого требуется 5 A, и подключается дополнительная нагрузка 3 A, то эта нагрузка получает питание от резерва мощности источника питания. Необходимый ток 8 A обеспечивается без провала напряжения.

Однако в этом случае резервирование отсутствует: если один из источников питания выходит из строя, то второе устройство не сможет обеспечить 8 A. Светодиод немедленно сигнализируют оператору, что отсутствует резервирование.

Модули QUINT ORING контролируют ток нагрузки

Пример 1: резервирование ok, пример 2: нет резервирования