Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Компактные логические модули

Логические модули с простым подключением Modbus/RTU для децентрализованного удаленного доступа к модулям ввода-вывода и данным процесса

Благодаря сетевому взаимодействию через RS-485 Modbus/RTU, PLC logic от Phoenix Contact - комбинация коммутационного устройства и контроллера - легко и безопасно интегрируется в системы автоматизации более высокого уровня. Децентрализованный доступ к данным процесса PLC logic для дистанционного управления, диагностики и визуализации прост в реализации и может быть легко параметризован с помощью управления через веб-интерфейс.

Высококомпактный электронный предохранитель

Высококомпактный электронный предохранитель

PLC-INTERFACE от Phoenix Contact предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм, что позволяет освободить пространство в шкафу управления. Номинальный ток и поведение при отключении настраиваются индивидуально с помощью DIP-переключателей на устройстве.