Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простые сигнальные кабели со штекерными соединителями Push-Pull M12

Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.

Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet

Штекерные соединители Push-Pull M12 в сборе для приложений Ethernet

Phoenix Contact представляет новые сетевые кабели Push-Pull M12, которые обеспечивают простую и надежную высокоскоростную передачу данных для приложений Ethernet.

Охлаждаемые зарядные кабели CCS CHARX connect professional для зарядной мощности до 1 000 кВт

Мегаваттный зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт – High Power Charging по-новому

Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.

Цветные патч-кабели RJ45

Цветные патч-кабели RJ45 для приложений CAT6A

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции цветными патч-кабелями серии RJ45 Building, специально разработанными для применения в шкафах управления. Новые кабели доступны в восьми цветах: белом, оранжевом, желтом, красном, фиолетовом, зеленом, синем и черном.

CHARX control vehicle обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

Контроллеры зарядки транспортного средства в качестве интерфейсного решения между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем

Автономный контроллер зарядки электромобиля CHARX control vehicle от Phoenix Contact обеспечивает зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS для электромобилей и коммерческих автомобилей.

Фотография выставки electronica

Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии

На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.

Зарядный кабель NACS для зарядки переменным током до 80 А

NACS на подходе, и Phoenix Contact принимает в нем участие: зарядные кабели переменного тока на 50 A и 80 A с конца 2024 года

Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на технологиях зарядки для электромобильности, в конце года предложит первые зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и сертифицированные UL, для переменного тока до 80 А.

Компактный зарядный кабель CCS тип 1 для зарядных мощностей до 125 кВт

Компактный зарядный кабель CCS тип 1 - оптимальное решение для зарядки до 125 кВт

Серия зарядных кабелей постоянного тока CHARX connect compact от Phoenix Contact пополнилось новым классом производительности 125 кВт.

Зарядные кабели постоянного тока типа 2 нового поколения

Зарядный кабель типа 2 CCS в новом корпусе - прочный, удобный в обслуживании и хорошо продуманный

Новое поколение проверенных временем зарядных штекеров CCS CHARX connect standard Phoenix Contact рассчитано на строительство зарядных станций постоянного тока и охватывает диапазон средней мощности от 150 до 250 кВт (150-250 A/1 000 В). В новом дизайне корпусов серия изделий предлагает множество улучшений с точки зрения прочности, безопасности, расчетов и обслуживания.

Неохлаждаемые зарядные кабели постоянного тока GB/T CHARX connect standard

Неохлаждаемые зарядные кабели постоянного тока GB/T с сертификатом CE для непрерывной зарядки мощностью до 250 кВт

Phoenix Contact предлагает зарядный кабель постоянного тока GB/T CHARX connect standard нового поколения с сертификатом CE в соответствии с действующим китайским стандартом GB/T 20234 для глобального рынка электромобильности и соответствующих приложений.