Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Программное обеспечение для сборки клеммных колодок при производстве шкафов управления

24.09.2024
Программное обеспечение clipx Engineer assemble на мониторе

Инжиниринговое программное обеспечение clipx Engineer компании Phoenix Contact оптимизирует передачу данных от электрической схемы до шкафа управления. Новинкой является программное обеспечение для помощи рабочим clipx Engineer assemble для монтажа клеммных сборок.

Оно может быть интегрировано в инжиниринговое программное обеспечение в качестве платного дополнения и предоставляет все необходимые данные из процесса проектирования для сборки. Это позволяет легко интегрироваться в существующие рабочие процессы. Пользователи получают значительную экономию времени благодаря прямой передаче данных от инженеров и последовательному предоставлению всех необходимых производственных данных. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс поможет Вам собрать клеммную колодку, включая принадлежности и маркировку, и предоставит четкие пошаговые инструкции и наглядные пособия. Это повышает эффективность и сокращает время поиска и количество ошибок. Программное обеспечение также предлагает возможность управления системой pick-by-light напрямую. Для каждого этапа сборки отображается правильный выбор необходимых артикулов, что еще больше снижает количество ошибок.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации