CES-SRG-BK-16 - Кабельный сальник
1410576

Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 15 мм ... 16 мм, материал: NBR, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия