TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906738
Защита от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния и ножевыми разъединителями для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) – 20 мА, допуск EX e для зоны2, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом