TTC-6-MOV-C-48DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906838

Устройство средней защиты от перенапряжений со встроенным индикатором состояния для сигнальной жилы с заземленным опорным потенциалом. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий