TTC-6-1X2-24DC-UT
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906798
Устройство защиты от перенапряжений для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли, напр. токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактность благодаря ширине всего 6 мм
Оптимизация затрат благодаря индивидуальным характеристикам изделий
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио