TT-SLKK5-S- 12AC - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2809636

Клеммный блок с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 12 В AC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия