DT-UFB-485/BS
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2920612
Промежуточный штекер D-SUB-9 с защитой от импульсных перенапряжений для интерфейсов RS-485. Возможность защелкивания на несущей рейке.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | DATATRAB |
| Класс испытания согл. МЭК | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Класс VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
| Полюсов | 5 |
| Пара жил на модуль | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Тип подключения | D-SUB-9 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 108 мм |
| Глубина | 63 мм |
| Цвет | серебристый |
| черный (RAL 9005) | |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 12 В DC |
| Расчетный ток | ≤ 380 мА (25 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | ≤ 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 25 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 700 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | ≤ 25 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 25 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 55 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | ≤ 25 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 30 В (B2 -100 А) |
| ≤ 30 В (C1 -500 А) | |
| ≤ 40 В (C2 - 5 кA) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 700 В (B2 -100 А) |
| ≤ 700 В (C1 -500 А) | |
| ≤ 750 В (C2 - 5 кA) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 30 МГц) |
| тип. 0,3 дБ (≤ 7 МГц/150 Ом) | |
| тип. 0,3 дБ (≤ 2 МГц / 600 Ω) | |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 50 МГц |
| Сопротивление на цепь | 3,3 Ом 10 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| B2 - 4 кВ / 100 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
| C1 - 1 кВ / 500 A | |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| D1 - 1 кА |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
| Класс VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| МЭК 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-21 |
| Указание | 2002 |
| Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
| Номер артикула | 2920612 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL3112 |
| GTIN | 4046356155120 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 333,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 305,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b78e1f30-e7f7-4b94-ab29-03ca31f51088 |
Преимущества для вас
Простое подключение к сети при помощи зажима D-SUB
Не влияют на сигнал благодаря адаптированной защитной цепи
Возможность установки в электротехническом шкафу после удаления адаптера для подключения заземления
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А