EV-T2M4CC-DC125A-10M50ESBK00 - Зарядный кабель DC
1623860

CHARX connect, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 10 м, черный, прямой, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Длина кабеля превышает нормативное требование 10 м., МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
Встроенные датчики температуры для контроля температуры силовых контактов