CHARX PT1C-DC375-10,0MAS00P - Зарядный кабель DC
1889375

CHARX connect professional, CCS тип 1, Зарядный кабель DC, до 700 A в Boost mode, 375 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 10 м, черный, прямой, с аналоговыми датчиками температуры, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, со сменным рычагом управления, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Неохлаждаемая зарядка HPC мощностью 700 кВт благодаря увеличенному сечению проводов
Высокая безопасность благодаря двухкамерной системе уплотнения для разделения DC+ и DC-
Выставление счетов в соответствии с законом о калибровке благодаря интегрированной технологии четырехпроводного измерения
Сменная стыковочная часть, контакты DC и рычаг управления для быстрого, экономичного и сбалансированного обслуживания
Та же структура кабеля, что и у NACS, упрощает проектирование при изменении требований рынка