CHARX T2HBI12-DC200-3,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
1449793

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 3 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Унифицированные, компактные размеры монтажного пространства и точек крепления всех зарядных розеток на электромобиле Phoenix Contact
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
С защитой от воды и грязи с высокой степенью защиты