Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1052632

Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током. Защита участка до земли для 48 и 120 В DC.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия