PT-IQ-4X1-48DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2800814

Штекер для защиты от перенапряжения со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для четырехжильной сигнальной цепи с общим опорным потенциалом. Номинальное напряжение: 48 В DC

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прогнозирующий контроль с помощью 3-ступенчатого светодиодного дисплея
Подключение индикация состояния в управление установкой благодаря групповой удаленной сигнализации
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Максимальная защита для приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря высокой пропускной способности