ME MAX B-17,5 KMGY
-
Заглушка
2706959
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 15 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести