ME B-22,5 MKDSO BK
-
Заглушка
2908456
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MKDSO), ширина: 21 мм, высота: 17,05 мм, глубина: 8,55 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94