BC 35,6 BS U22 GY 7045 - Заглушка
2202268

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (U22), ширина: 35,6 мм, высота: 29,78 мм, глубина: 22,35 мм, цвет: отдаленно-серый 1 (аналогично RAL 7045)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94