ME-IO-S 55 CPU EM-RTC
-
Заглушка для разъема
1834826
Корпус для установки на монтажную рейку, ширина: 21,2 мм, высота: 32,7 мм, глубина: 54,8 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая сборка модуля с помощью 2 боковых панелей, 1 среднего элемента и 2 крепежных рычагов монтажной рейки
Высокая плотность соединений с 18-контактным штекером с размером шага 5 мм
Оптимизирован для чувствительных к цене приложений благодаря простой конструкции и предустановленным параметрам модуля
Благодаря возможности индивидуальной обработки заслонок, в модуле центрального процессора возможна настройка под конкретные задачи
Простая кабельная разводка в модуле благодаря предварительно напечатанному 18-контактному переднему разъему
Имеет компактный индикатор состояния