ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Корпус для электроники
1569889
Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус ввода-вывода, с вентиляционными отверстиями, ширина: 12 мм, высота: 100 мм, глубина: 80 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель (опционально), кол-во контактов поперечного соединителя: 8
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Рекомендация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
| Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
| Тип корпуса | Многофункциональные корпуса |
| Серия корпусов | ME-IO-S |
| Серия изделий | ME-IO-S.. |
| Макс. число контактов | 18 (размер шага: 5 мм) |
| Имеется вентиляционное отверстие | да |
| Ширина | 12 мм |
| Высота | 100 мм |
| Глубина | 80 мм |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,1 мм ... 1,3 мм |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Цвет (Защёлка для рейки) | темно-оранжевый (RAL 2011) |
| Материал Корпус | PC |
| Материал Защёлка для рейки | POM |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Качество поверхности | необработанная |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-6:2007-12 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60695-11-5:2016-12 |
| Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60695-10-2:2014-02 |
| Температура | 125 °C |
| Продолжительность испытания | 1 ч |
| Сила | 20 N |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-27 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
| Количество креплений печатной платы | 1 |
| Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
| Толщина печатной платы | 1,1 мм ... 1,3 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 1569889 |
| Упаковочная единица | 60 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 120 Количество |
| Ключ изделия | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057869 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 42 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40 g |
| Номер таможенного тарифа | 84879090 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
ME-IO-S COVER 100 7035 - Боковой элемент 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Корпус для электроники 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Корпус для электроники 1632614
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Корпус для электроники 1699470
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Корпус для электроники 1699480
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Контакт функционального заземления 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Pазъем на плату 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
Преимущества для вас
Простая сборка модуля с помощью 2 боковых панелей и 1 крепежного рычага монтажной рейки
Высокая плотность соединений с 18-контактным штекером с размером шага 5 мм
Оптимизирован для чувствительных к цене приложений благодаря простой конструкции и предустановленным параметрам модуля
Простая кабельная разводка в модуле благодаря предварительно напечатанному 18-контактному переднему разъему
Имеет компактный индикатор состояния
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А