IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Y-разветвитель
2819189
Разветвительный штекер (Y-типа) для аварийного останова
Подробная информация о продукте
Общая информация | с расстоянием между центрами 18 мм, подходит для неэкранированных штекерных соединителей с заливкой под давлением и штекерных соединителей с возможностью сборки с технологией подключения QUICKON и диапазоном подключения от 0,14 мм² до 0,34 мм² |
Тип изделия | Y-разветвитель |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Чертеж |
|
Длина | 50,1 мм |
Расстояние между центрами | 18 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Подключение 3 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Вид кодировки | A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 2819189 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Код продажи | 02 |
Ключ изделия | AF1GAB |
GTIN | 4017918193157 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 29 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 26,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А