SACCBP-FS-M16/2,0-920+EMV-NX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239776
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 0,5 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода) |
Среда передачи | Медь |
Соединение провода | |
Тип подключения | Подключение с помощью кабеля |
Тип контакта | Розетка |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, фиолетовый [920] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | CANopen®/DeviceNet™, полиуретан, фиолетовый [920] |
Конструкция кабеля | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG, сигнальная линия | 24 |
AWG, напряжение питания | 22 |
Сечение жил кабеля | 2x 0,25 мм² (Кабель передачи данных) |
2x 0,34 мм² (Напряжение питания) | |
1x 0,34 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,95 мм ±0,05 мм (Кабель передачи данных) |
1,4 мм ±0,05 мм (Напряжение питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм ±0,3 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | фиолетовый RAL 4001 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен (Кабель передачи данных) |
PE (Напряжение питания) | |
Отдельная жила, цвет | красно-черный, сине-белый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары вокруг дополнительного гибкого провода в центре сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км (Кабель передачи данных) |
≥ 5 ГОм*км (Напряжение питания) | |
Волновое сопротивление | 120 Ом ±10 % (при 1 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 70 мм, Радиус изгиба: 15 x D, Путь перемещения: 4,5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 3 м/c², Температура окружающей среды: -20 °C ... 60 °C |
Экранирующая способность | ≤ 22,9 дБ/км (при 1 МГц) |
≤ 16,4 дБ/км (при 500 кГц) | |
≤ 9,5 дБ/км (при 125 кГц) | |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
МЭК 60332-1-2 | |
согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
-20 °C ... 60 °C (при установке) | |
-20 °C ... 60 °C (Кабель, использование в буксирных цепях) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-109 |
Номер артикула | 1239776 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABQDGG |
GTIN | 4063151394097 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 143,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 132,897 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А