SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/0,2 WDX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238159
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Литц TPE, длина кабеля: 0,2 м, 0,34 мм2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Полюсов | 5 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ AC |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Сопротивление кабеля, макс. | 57,6 мΩ/м |
Тип подключения | Литц TPE |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Длина кабеля | 0,2 м |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,2 мм ±0,07 мм |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Толщина стенки, изоляция | 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | 2000 В AC |
Проводники - сопротивление | ≤ 57,6 мΩ/м |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) |
IP65 (в смонтированном состоянии) | |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... -85 °C |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку/винтовое крепление |
Номер артикула | 1238159 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ABQCGB |
GTIN | 4063151384654 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 17,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 17,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А