VISU+ 2 RT-D 4096 WEB2 - ПО для визуализации
1363727

Лицензия времени исполнения для Visu+, включая 2 веб-клиента с ограничением до 4096 байт для данных ввода-вывода и переменных в скриптах. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL