ME 22,5 OT-MKDSO BU - Верхняя часть корпуса
2908016

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса для клемм для печатных плат с винтовым зажимом, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 45,85 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку