EH 52,5 F-C SS/ABS BK9005 - Верхняя часть корпуса
2201823

Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 52,6 мм, высота: 74,65 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций