BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100
-
Верхняя часть корпуса
1087950
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, модульная верхняя часть корпуса, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 54,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Верхняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
Серия корпусов | BC |
Серия изделий | BC 161,6.. |
Исполнение | модульная верхняя часть корпуса |
Имеется вентиляционное отверстие | да |
Чертеж |
|
Ширина | 161,6 мм |
Высота | 89,7 мм |
Глубина | 54,85 мм |
Горизонтальный шаг | 9 TE |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Количество креплений печатной платы | 18 |
Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Вставка |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1087950 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ACHBAB |
GTIN | 4055626888507 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 61,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 36,235 g |
Номер таможенного тарифа | 84879090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Клеммы для печатной платы 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Клеммы для печатной платы 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Клеммы для печатной платы 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Клеммы для печатной платы 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Клеммы для печатной платы 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Клеммы для печатной платы 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Клеммы для печатной платы 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Клеммы для печатной платы 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Клеммы для печатной платы 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Разъемы для печатной платы 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Клеммы для печатной платы 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Клеммы для печатной платы 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Клеммы для печатной платы 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Клеммы для печатной платы 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Разъемы для печатной платы 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Штыревая планка 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Клеммы для печатной платы 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Клеммы для печатной платы 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Клеммы для печатной платы 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Разъемы для печатной платы 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Разъемы для печатной платы 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Клеммы для печатной платы 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Клеммы для печатной платы 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Клеммы для печатной платы 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Клеммы для печатной платы 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Штекерные соединители для печатных плат RJ45 1149858
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Нижняя часть корпуса 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Нижняя часть корпуса 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Крышка корпуса 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Крышка корпуса 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Крышка корпуса 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Крышка корпуса 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Крышка корпуса 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Крышка корпуса 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Штыревая планка 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Пленочная клавиатура 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Пленочная клавиатура 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Вкладыш 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А