CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1149611
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением SMD
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями