TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1635592
Устройство защиты от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил. Для высокочастотных приложений. Защитная цепь исключительно с газонаполненными разрядниками. Для использования в двухпроводных системах Ethernet с экранированием кабеля до 10 Мбит/с (SPE). Допуск EX e для зоны 2. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Соответствие спецификации применения APL благодаря оптимизированной защитной цепи
Простое экранирование благодаря третьему уровню зажима на изделии
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом