Конфигурируемая и индивидуально масштабируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машины или установки. Безопасный модуль расширения обеспечивает систему дополнительными безопасными релейными выходами.
PSR-M-EF6-SDOR4-SC
-
Модуль расширения
1104982
Безопасный модуль расширения с 4 безопасными релейными выходами, 4 входа сброса, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Устройство безопасного переключения |
Применение | Безопасное отключение |
Управление | 1- и 2-канальная |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время реакции | См. руководство пользователя |
Время перезапуска | мин. 5 c (Время загрузки) |
макс. 10 c (Время загрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,07 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Интерфейсы | Монтажные рейки TBUS для подключения к ведущему модулю, входят в объем поставки |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусами |
Питание | |
Наименование | A1/A2 |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +20 % (внешний предохранитель, тип. 4 А) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 120 мА |
Потребляемая мощность на US | тип. 2,88 Вт |
Ток включения | 2 A (Δt = 1 мс при Us) |
Время фильтрации | тип. 5 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности |
Цифровой: Входы сигнала сброса (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
Описание входа | МЭК 61131-2 тип 2 |
Количество входов | 4 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 28,8 В DC |
Диапазон входного тока cигнал "0" | < 1 мА |
Время фильтрации | 250 мс ±2 мс (Частота тестовых импульсов > 500 мс) |
Длина кабеля | макс. 100 м (на вход) |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 1,2 кΩ (Входная цепь и цепь сброса при US) |
Потребляемый ток | тип. 10 мА (тип. при US) |
макс. 13 мА (при управляющем напряжении 28,8 В DC) |
Реле: Цепи активации (13_NO1/14_NO1, 23_NO2/24_NO2, 33_NO3/34_NO3, 43_NO4/44_NO4) | |
Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
Количество выходов | 4 (1 NO на выход) |
Исполнение контакта | 4 защищенных выхода |
Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC (Следует учитывать кривую нагрузки) | |
Коммутационная способность | мин. 200 мВт |
Ток включения | мин. 20 мА |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 4 A (Cоблюдайте кривые) |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 64 A2 (при 4 x 1-канальных, учитывайте ограничение рабочих характеристик) |
32 A2 (при 2 x 2-канальных, учитывайте ограничение рабочих характеристик) | |
Частота переключения | 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 40 x 106 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 4 A gL / gG |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | 4 x светодиодов (желтых) |
4 x светодиода (зеленый, красный) | |
1 x светодиод (зеленый), 2 x светодиода (оранжевых) | |
Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
Индикация ошибок | 2 x светодиода (красных) |
Ширина | 22,61 мм |
Высота | 112,58 мм |
Глубина | 113,6 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Уровень эффективности (PL) | e (2-канальная разводка) |
c (1-канальная разводка) | |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 2-канальной схеме | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - Высокие требования при 1-канальной схеме | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 (2-канальная разводка) |
1 (1-канальная разводка) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 10г для Δt = 16 мс (длительная ударная нагрузка, 1000 ударов в каждом направлении) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, амплитуда 0,15 мм, 2g |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Учитывайте ограничение рабочих характеристик |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 1104982 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA362 |
GTIN | 4055626971278 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 242,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 204 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А