WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - Tермоусадочный кембрик
0800715

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм: определяется пользователем, с отверстиями или прорезями, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 30000 мм, ширина текстового поля: 9 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531