UNIFOX-CT 4,8P - Клещи для связки кабелей
1212609

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Эргономичный инструмент для одновременной натяжки и отделения кабельных стяжек за одну рабочую операцию
Автоматическое отключение при достижении силы натяжения
Индикация бесступенчато регулируемой силы натяжения с помощью шкалы в области рукоятки