PLD M 140 W 895/D25 - Светодиодный станочный светильник
1118015

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 89 °/97 °, длина: 895 мм, диаметр: 25 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактность благодаря небольшому диаметру
Вставная подводящая линия позволяет свободно выбирать длину проводов и таким образом обеспечивает простоту установки
Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 60000 часов