CSD-SL 300 WH 8X8 - Сигнальная лампа
1002733

Сигнальная лампа, 24 В DC, IALA белая Optimum, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 8 °/8 °, диаметр: 272 мм, cтепень защиты: IP65/IP67, Коммуникационный интерфейс

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931
Функция обеспечения отказоустойчивости
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50000 часов
Долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине
Угол отражения: 8° x 8°