Сигнальные лампы для использования в морской отрасли позволяют создавать надежные и энергоэффективные системы световой сигнализации, например, на шлюзах. Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты. Сигнальная лампа 300 доступна в различных вариантах цвета излучения, соответствующих основному набору стандартов (например, рекомендациям IALA E200-1 и CIE 1931). Через полевую шину пользователь может получать множество важной диагностической информации и данных о состоянии.
CSD-SL 300 RD
-
Сигнальная лампа
2701788
Сигнальная лампа, 24 В DC, IALA красная Optimum, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 8 °/30 °, диаметр: 272 мм, cтепень защиты: IP65/IP67, Коммуникационный интерфейс
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931
Функция обеспечения отказоустойчивости
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50000 часов
Угол отражения: 8° x 30°
Долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине