ME MAX 45 MT 3-3 YE - Промежуточный элемент
1075228

Корпус для установки на монтажную рейку, Промежуточный элемент, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простота монтажа
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку