UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R - Интерфейсный модуль
2905133

Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными цифровыми платами Honeywell Experion C300:

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
На каждый канал, вставной предохранитель 1 A
Предназначен для монтажа на правой стороне шкафа