Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Новинки
Навигатор продукции технологий подключения устройств
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Автоматизация зданий
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Отраслевые решения
Oбзор
Примеры применения из практики
Объединение секторов
Образовательные решения
ДРУГИЕ ТЕМЫ
сельского хозяйства
COMPLETE line
Power Reliability
Видеонаблюдение
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Функциональная безопасность
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Digital Factory
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Автоматизированные системы управления автомобилем (AGV)
Приборостроение
Производство шкафов управления
Электромонтаж
ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабжение и канализация
Вычислительные центры
Железнодорожная инфраструктура
Здания
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Power-to-X
Морские и шельфовые объекты
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Зарядная инфраструктура
Обзор
Электромобили
ЭНЕРГИЯ
Аккумуляторные системы
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Сети постоянного тока в промышленности
Солнечная энергетика
Традиционные системы выработки энергии
Компания
Oбзор
Феникс Контакт Казахстан
Группа Phoenix Contact
All Electric Society
Наша культура и позиция
Соблюдение нормативных требований
Устойчивое развитие
История Phoenix Contact
Сервис и поддержка
Oбзор
Каталоги и брошюры
Контакты
PLCnext Community
Информация
Часто задаваемые вопросы
Информация для производителей приборов
Изменения изделий и снятие изделий с производства
Консультация и планирование
Инжиниринговые данные для компонентов печатной платы
Решения под заказ
Закупка и доставка
Цифровой бизнес
Услуги по образцам
Установка и эксплуатация
Услуги в области систем маркировки
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Преимущества регистрации
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
UPS-CP-MS-9X10A-IEC - Колодка
UPS-CP-MS-9X10A-IEC
-
Колодка
2800293
Колодки для стойки 19'' с 9 гнездами IEC 10 А.
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Конструкция
Патч-модуль стойки 19"
Электрические характеристики
Номинальная частота f
N
50 Гц
Номинальное напряжение U
N
220 В AC ... 240 В AC
Входные данные
Номинальное напряжение
240 В AC
Номинальный ток
макс. 16 A
Подключение электропитания
C20 - МЭК 60320
Выходные данные
Номинальное напряжение
240 В AC
Номинальный ток
10 A (Устройство тепловой защиты)
Подключение к устройству
9x C13 - МЭК 60320
Размеры
Ширина
483,00 мм
Высота
44,00 мм
Cтоечный юнит
1 HE
Глубина
90,00 мм
Спецификации материала
Цвет
черный
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
0 °C ... 45 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)
0 % ... 90 % (без выпадения конденсата)
Стандарты и предписания
Стандарты/нормативные документы
МЭК 60320
Коммерческие данные
Номер артикула
2800293
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Ключ изделия
CMURZ9
GTIN
4046356537896
Вес/шт. (с упаковкой)
2 017,6 g
Вес/шт. (без упаковки)
1 800 g
Номер таможенного тарифа
85049090
Страна происхождения
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Product Help