SAC-5P-M12MS/22-92X/M12FSSHOD - Системный кабель шины
1413937

Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-контактный, FRNC без галогенов, черный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 22 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температуры -40 °C ... +105 °C
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок