Специальная кабельная разводка для контроллеров

Специальная кабельная разводка для контроллеров

Наша системная кабельная разводка специально разработана для быстрого и безошибочного подключения различных контроллеров к модулям ввода-вывода. Штекерный фронтальный адаптер, системный кабель и интерфейсные модули, в частности нового поколения VARIOFACE Front Connect, позволяют сэкономить до 90 % времени и 60 % места по сравнению с традиционными решениями. Системная кабельная разводка VARIOFACE поставляется для любых систем ввода-вывода.

Go to Product Detail Page for item 2900159
FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - Кабель
FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - Кабель
2900159

Подготовленный экранированный круглый кабель; кyправление: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: 30 м

Go to Product Detail Page for item 1210706
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Кабель
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Кабель
1210706

Подготовленный круглый кабель; кyправление: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); длина кабеля: 2 м

Go to Product Detail Page for item 2903479
CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL - Кабель
CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL - Кабель
2903479

Подготовленный круглый кабель; кyправление: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); длина кабеля: 3 м

Преимущества для вас

  • Быстрое, безошибочное соединение с модулями ввода-вывода различных устройств автоматизации благодаря специальной системной кабельной разводке
  • Большой выбор различных функций, таких как реле, полупроводниковые реле или проходной разъем
  • Индивидуальная конструкция на базе соединительных модулей с одно-, двух- или трехпроводной технологией подключения
  • Гибкие возможности подключения благодаря пружинным, винтовым зажимам и зажимам push-in
  • Простота проектирования при помощи таблиц соответствия или онлайн-селектора
  • Системная кабельная разводка является частью системы COMPLETE line
Системная кабельная разводка VARIOFACE со штекерными компонентами

Системная кабельная разводка VARIOFACE со штекерными компонентами

Обзор специальной кабельной разводки для систем управления

Системная кабельная разводка VARIOFACE для систем управления состоит из следующих компонентов:

  1. Фронтальный адаптер
    Фронтальный адаптер распределяет сигналы, избавляя от необходимости в сложной разводке отдельных жил. Адаптер просто вставляется в подходящую карту ввода-вывода контроллера. В наличии имеются варианты для следующих производителей контроллеров: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Системный кабель
    Через подготовленный системный кабель сигналы передаются от контроллера к модулю. В наличии имеются кабели различных исполнений (в зависимости от длины, количества полюсов и наличия экранирования).

  3. Интерфейсные модули
    Интерфейсный модуль передает полевые сигналы и сигналы управления. Воспользуйтесь преимуществами разнообразия ассортимента. В наличии имеются интерфейсные модули с различными технологиями подключения, различной ширины и с разнообразными функциями.

Изображение изделия Системная кабельная разводка Интерфейсный модуль

VARIOFACE Front Connect

Новое поколение высококомпактных интерфейсных модулей является превосходным дополнением для применения между системой удаленного ввода-вывода и полевым уровнем. Инновационный дизайн гарантирует быструю и безошибочную кабельную разводку, а также экономию пространства в шкафу управления. VARIOFACE Front Connect оптимально поддерживает децентрализованные периферийные устройства с высокой гибкостью и узкой конструкцией.

VARIOFACE Front Connect

Традиционная кабельная разводка с одножильным кабелем

Традиционная кабельная разводка с одножильным кабелем

Обычная разводка с одножильным кабелем

Присоединение отдельных жил периферийных устройств занимает много времени и предрасположено к ошибкам.
Особенности:

  • Занимает много времени, поскольку необходимо большое количество отдельных этапов работы: обрезание, зачистка, маркировка, обжим и присоединение
  • Подключение каждой отдельной жилы становится потенциальным источником ошибок
  • Отсутствует возможность обзора пучков кабелей
  • Сложный поиск неисправностей
  • Максимальная гибкость благодаря одножильному кабелю
Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка представляет собой согласованную концепцию кабельной разводки, состоящую из фронтального адаптера, системного кабеля и модуля.
Особенности:

  • Вставные компоненты обеспечивают быстрое и безошибочное соединение
  • 90 % экономия времени по сравнению с обычной индивидуальной разводкой
VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров

Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.

Система модульных реле с системным разъёмом

Специальная кабельная разводка для контроллеров с адаптером PLC-V8

Адаптер системного кабеля позволяет быстро и безошибочно подключить релейные модули к уровню управления. В данной модели объединены характеристики изделий PLC-INTERFACE и системной кабельной разводки VARIOFACE. Блок ввода и вывода можно комплектовать каналами в зависимости от коммутационных требований благодаря модульной конструкции.

Превосходное дополнение удаленных систем ввода-вывода
VARIOFACE Front Connect

Новое поколение высококомпактных интерфейсных модулей является превосходным дополнением
между удаленной системой ввода-вывода и полевым уровнем. Инновационный дизайн гарантирует быструю и безошибочную кабельную разводку, а также экономию пространства в шкафу управления.

VARIOFACE Front Connect оптимально поддерживает децентрализованные периферийные устройства с высокой гибкостью и узкой конструкцией.

Скачать флайер
Ассортимент изделий VARIOFACE Front Connect и фото системного кабеля