Система управления зданием - NC4-250 2404194

Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2404194
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626349442
Вес/шт. (с упаковкой) 0,0 MGM
Вес/шт. (без упаковки) 0,0 MGM
Номер таможенного тарифа 49119900
Страна происхождения US



Совместимые продукты