SAC-6P-M12MSM PE SH/.../... - Силовой кабель
1276547

Силовой кабель, 6-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: M, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для переменного тока до 8 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок