SAC-5P-M12MSL/ 1,5-510 FE
-
Силовой кабель
1424609
Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: L, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовой кабель |
Применение | Питание |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | L |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | PP |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 63 В DC |
Номинальный ток IN | 12 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Вид кодировки | L (Соединение активно) |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 1,5 м |
ПВХ серого цвета [510] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 146 кг/км |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ серого цвета [510] |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 78x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 16 |
Сечение жил кабеля | 5x 1,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,35 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 9,10 мм ±0,25 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный, розовый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,25 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 1,30 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 13 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 46 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 91 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
согласно UL 758/1581 FT1 | |
согласно DIN EN 60332-1-2 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 60 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-111 |
Номер артикула | 1424609 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CDP |
GTIN | 4055626375342 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 246,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 246,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,979 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
PROT-M12 FS - Колпачок 1560251
-
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Переходник от шланга к кабелю 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Инструмент 1200305
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Инструмент для снятия изоляции 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А