Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SAC-5P-10,0-PVC/M12FSK PE - Силовой кабель
1414829

Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: K, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 16 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки К