SAC-4P-M12MSS/ 4,9-PUR/FSS PE
-
Силовой кабель
1424734
Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: S, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: 4,9 м, для переменного тока до 12 A/690 В
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов