PST 1,0/ 9-3,5 - Штыревая планка
1945164

линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 0,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке

Штыревая планка, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A (Зависит от применяемого штекера), расчетное напряжение (III/2): 250 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 9, количество рядов: 1, полюсов: 9, количество точек подсоединения: 9, cемейство изделий: PST 1,0/..-V, размер шага: 3,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, штекерная система: COMBICON PST 1,0, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON