SACC-M 8FR-4PL-M
-
Штекерный соединитель
1482527
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, неэкранированный, Гнездо угловой M8, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5,5 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты