IPD P 5P2,5 F BK - Штекерный соединитель
1088669

Штекерный соединитель, тип подключения: Зажим Push-Lock, полюсов: 4+PE, Розетка, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, 600 В, 17,5 A, PA, черный, кодирование: P, наружный диаметр проводника: 7 мм ... 11 мм и 11 мм ... 16 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам